Publikovat produkty
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design
Clear 1919_8 More Glass Design

    Clear 1919_8 More Glass Design

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(27 recenze)
    Playful, dancing shapes, forms that arrange and rearrange themselves suggestively: discover a variety of designs to realize highly diverse and personalized ambiences with effects like striking identifying marks, symbols, and geometries that determine the flow and direction of light.
    Specifikace
    • 1919/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 37

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_1919_8_More_Glass_Design
    • Skupina výrobkůBasic Line
    • Skupina produktů1919/8 more glass design
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks