Publikovat produkty
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

Specifikace
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMarseille_Tile
  • Skupina výrobkůTechnology - Roofing
  • Skupina produktůMarseille Tile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-16
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)395
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)3.15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu