Publikovat produkty
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE
VETROPIENO RETTANGOLARE

    VETROPIENO RETTANGOLARE

    Introducing VetroPieno a solid glass block that combines all the appeal of traditional bricks with the transparency and illumination of glass.

    This completely unique design solution can be used in place of traditional bricks to create dramatic interior walls or partitions that maximize the passage of light from room to room — or as a subtle design accents that add a touch of style, character and color.

    Its standard shape and size make it a versatile building element that can be installed horizontally or vertically to achieve desired effects: traditional patterns, continuous surfaces, subtle outlines, or colorful light reflections.

    Unlike the classic glass block, VetroPieno is smaller in both width and height and can be used to obtain thinner glass structures that optimize space and add depth to interiors.

    VetroPieno is available in three colors—nordica, siena and blue—as well as in the clear version.

    Specifikace
    • Vetropieno Rettangolare Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.5

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x11,7x5,4

      WEIGHT (Kg): 3,6

      PIECES/M2 (pcs/m²): 60

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 300


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVETROPIENO-RETTANGOLARE
    • Skupina výrobkůDesign Line
    • Skupina produktůVETROPIENO RETTANGOLARE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)54
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)117
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu