Publikovat produkty
BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 Circles

BG 1414/11 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the 11 cm thickness, panels made with BG 1414/11 can bear heavy structural loads . BG 1414/11 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikace
  • BG 1414/11 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 45

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x11

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 33 (joint 30 mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 396


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBG_1414_11_Circles
  • Skupina výrobkůTechnology-Pavers:mattoni
  • Skupina produktůBG 1414/11 Circles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)145
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks