Publikovat produkty
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design with concentric circles , BG 1919/8 is ideal for horizontal structures in which as well as ensuring the passage of light there is the desire to embellish the flooring with geometric decorations that are not in relief. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Specifikace
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBG_1919_8_Circles
  • Skupina výrobkůTechnology-Pavers:mattoni
  • Skupina produktůBG 1919/8 Circles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)190
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks