Publikovat produkty
Clear 19/8 corner wave

Clear 19/8 corner wave

For those who wish to complete their "all glass" walls. Angular glass blocks enhances and softens the overall shape and design of the glass block structure with its rounded angle.

Specifikace
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclear-19-8-corner-wave
  • Skupina výrobkůBasic Line
  • Skupina produktů19/8 Corner Wave
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)101
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks