Publikovat produkty
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8

    Clear 1111_8

    The square glass block 1111/8 has been created as a further module to complete its respective square glass block 2424/8 and the rectangular block 2411/8. It can be singly to create geometric patterns based on small formats, or in combination with the large square and rectangular modules in the same family Glass block 1111/8 is available in the smooth glass design and with three different finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Specifikace
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_1111_8
    • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Skupina produktůClear 1111/8
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)115
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks