Publikovat produkty
Clear 1919_10
Clear 1919_10

    Clear 1919_10

    To create structurally more solid and stable walls, glass block 1919/10 has been designed: with a thickness of 10 cm., it can be used to furnish environments and create walls with thicker reinforcements inside. Glass block 1919/10 is available in a variety of glass designs (smooth, wavy, crossed and crossed with wide lines) and with three finishings (transparent, sand blasted on 1 side or on 2 sides).
    Specifikace
    • 1919/10 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  39

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 2,70

      PIECES/M2: 25 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 8

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClear_1919_10
    • Skupina výrobkůTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Skupina produktůClear 1919/10
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Název UNSPSCBlocks
    • Kód UNSPSC301315
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks