Publikovat produkty
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

The Basic Line 90° corner glass block finishings glass block walls with the typical elegance of superior ranges of products. Ideal for creating walls with right angled floor plans, it maintains the continuity of the glass block surface, limiting the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for an easier and faster installation and a lighter and more harmonious final result. It is compatible with all the Clear Line glass blocks and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

The Basic 90° corner block is available in clear colour, wavy design and transparent and sandblasted finishings on two sides.

Specifikace
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaClear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Skupina výrobkůBasic Line
  • Skupina produktů1919/8 Corner 90° wave
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)132
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)2.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCBlok
  • Název UNSPSCBlocks
  • Kód UNSPSC301315
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Číslo OmniClass23-15 15 21
  • Název OmniClassWall Blocks