Publikovat produkty
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    HTI is the Technology Line glass block created for high performance in terms of energy saving. Thanks to its heat insulation characteristics, HTI reduces heat dispersion through the glass block walls. Unlike standard glass blocks that have a thermal transmission coefficient "U"of 2.8 W/sq mt x K), HTI has a "U" value of 1.8 W/(sq mt x K).
    Specifikace
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHTI_Wave
    • Skupina výrobkůEnergy Saving
    • Skupina produktůTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)190
    • Hloubka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCBlok
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Popis Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Číslo OmniClass23-15 15 21
    • Název OmniClassWall Blocks