Publikovat produkty
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanibroyeurUp
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanibroyeur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálPP-MD
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód ETIMEC011009
    • Název ETIMFaeces pump with standard motor