Publikovat produkty
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSaniflo
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanibroyeur
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)263
    • Šířka (mm)330
    • Hloubka (mm)219
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálPP-MD
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Kód ETIMEC011009
    • Název ETIMFaeces pump with standard motor