Publikovat produkty
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700
Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700

    Sanipump SLD 700 is a dedicated high flow rainwater pump up to 48 m3 / h. Available in single-phase or three-phase with a free passage of 50 mm thanks to its powerful two-channel impeller. A version with a seat leg for installation in a manhole as well as drainage kits and accessories are available. When 2 pumps are installed, it is recommended to install a ZPS control box and Aqua XL floats.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanipumpSLD700
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanipump
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010055
    • Název ETIMSubmersible faeces pump