Publikovat produkty
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSanishower
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůPumps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)144
    • Šířka (mm)162
    • Hloubka (mm)309
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC010326
    • Název ETIMSelf-priming horizontal pump