Publikovat produkty
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC

    Sanicubic 1 SC

    The Sanicubic 1 SC is the ideal lifting solution for black water in collective dwellings such as apartments. This table-top lifting station can lift black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its pump with a three-phase single-channel impeller. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted.4 versions for every need, three phase is available until 7,5kW
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFA020001
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanicubic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC011009
    • Název ETIMFaeces pump with standard motor