Publikovat produkty
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR
Sanicubic 2 GR

    Sanicubic 2 GR

    The Sanicubic 2 GR is the ideal lifting solution for lifting black water from single-family houses and apartments for high lifting heights. Indeed, in addition to its compact dimensions, this lifting station is equipped with 2 three-phase alternating dilerative pumps that can pump domestic wastewater up to 55°C from toilets, bathrooms, kitchens or laundries up to 39m vertically. It has a comfort control unit included in the delivery that ensures the monitoring, control and regulation of the useful volumes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFA020008
    • Skupina výrobkůSFA
    • Skupina produktůSanicubic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPE/PP
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Kód ETIMEC011009
    • Název ETIMFaeces pump with standard motor