Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Domov
Kategorie
Osvětlení
Venkovní
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Dostupné v Spojené státy
SG Armaturen
Sledovat
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Stáhnout
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
923999
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2012-05-14
Číslo vydání
1
Výška (mm)
110
Šířka (mm)
114
Hloubka (mm)
84
Odkazy
Odkazy
URL produktu
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Pokyny k instalaci
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Související
Související
Hlavní materiál
Hliník
Vedlejší materiál
Hliník
Navrženo v
Norsko
Vyrobeno v
Norsko
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Osvětlení - Venkovní
Klasifikace IFC
Uchycení světla
Název UNSPSC
Exterior lighting fixtures and accessories
Kód UNSPSC
391116
Podobné produkty
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Stáhnout
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Stáhnout
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Stáhnout
Simes
Streamline Wall Washer
Stáhnout
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Stáhnout
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Stáhnout