Publikovat produkty
Sketch Pad® Dry Erase Coating

Sketch Pad® Dry Erase Coating

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Turn surfaces into a dry erase board. For your smaller residential jobs, Sketch Pad® comes packaged with everything you need to turn an open wall space into an erasable write board. This Sherwin-Williams exclusive is available in a clear coating that goes over almost any color and clean up with soap and water.

Spojte se se značkou Sherwin-Williams Paints

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasw-035
  • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
  • Skupina produktůSketch Pad®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké