Publikovat produkty
Loxon® Water Blocking Primer/Finish

Loxon® Water Blocking Primer/Finish

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Nothing can ruin masonry more than moisture penetration — and nothing smells worse than a damp, musty environment. Fortunately, Loxon® Water Blocking Primer/Finish helps to prevent this from happening by making interior masonry walls resistant to moisture while reducing odors. The end result is a uniform, quality finish that helps reduce odors and block moisture.

Spojte se se značkou Sherwin-Williams Paints

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasw-077
  • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
  • Skupina produktůLoxon®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké