Publikovat produkty
The Bedside Cabinet

The Bedside Cabinet

A bedside cabinet designed to deliver the performance healthcare requires. Acrylic solid surface construction means a durable, cleanable product that lasts for life. With three model types and multiple options to customize, finding the right solution has never been easier.

Specifikace
  • SIGNATURE STYLE:

    • Integral drip edge
    • Cleanable, renewable materials
    • Integrated soft-close drawer glides
    • Seamless construction
    • Non-marring locking casters

    MODELS:

    • 1 Drawer
    • 2 Drawer
    • 3 Drawer

    DIMENSIONS:

    • 18” W x 20” D x 30” H
    • 18” W x 20” x 35” H (with high top)

    FINISHES:

    • S01 White
    • S03 Khaki
    • S04 Grey

    HARDWARE:

    • Cut Through
    • Wire Pull
    • Continuous Pull Tab
    • Recessed Solid Surface

    OPTIONS:

    • Digital Lock
    • Inductive Charger
    • High Top (increases height 5”)

    WARRANTY:

    • Limited Lifetime Warranty – workmanship and materials
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotathe-bedside-cabinet
  • Skupina výrobkůBedside Cabinets
  • Skupina produktůBedside Cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
  • Popis Uniclass 2015Bedside units
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Číslo OmniClass23-25 45 11
  • Název OmniClassPatient Care Furnishings
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings