Publikovat produkty
Frame for bidet

Frame for bidet

For installation of bidets; self-supporting powder-coated frame; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. 2 elbos tap connectors R1/2" Fastening material
Specifikace
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-BI-001
  • Skupina výrobkůfor drywall construction
  • Skupina produktůFrame for bidet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1180
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING