Publikovat produkty
Frame for washbasin, deck mounted tap

Frame for washbasin, deck mounted tap

For installation of washbasins; all the trusses in the high adjustable; self-supporting powder-coated frame; For deck mounted taps; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
Specifikace
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS-WT-Object
  • Skupina výrobkůfor drywall construction
  • Skupina produktůFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1180
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)170
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING