Publikovat produkty
BLM 400 Washbasin Wall Frame
SIAMP UK

BLM 400 Washbasin Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 150kg. - Versatile to receive a large variety of washbasins FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 150 kg load bearing resistant frames.
Specifikace
  • Wall frame for wall hung washbasin, 10-year guarantee, 2 wall fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 400 mm, adjustable depth from 80 to 245 mm. Adjustable height position of washbasin, water supply and drain. Supplied with fixing and connection accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-1250-10
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůBLM 400
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1100
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie