Publikovat produkty
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Compact design 127 mm projection
Specifikace
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-0150-10
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůIntra cable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-18
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)127
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vTurecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.82
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie