Publikovat produkty
WC Pack Standard Samoa
SIAMP

WC Pack Standard Samoa

Dual flush 6/4L
Specifikace
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-1858-15
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůSamoa
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-18
  • Číslo vydání2
  • Šířka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie