Publikovat produkty
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP

BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Compact design 350 mm wide
Specifikace
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, self supporting, possible wall fixing. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota31-2104-10
  • Skupina výrobkůConcealed cisterns
  • Skupina produktůBCU 350
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-18
  • Číslo vydání2
  • Šířka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vMonako
  • Vyrobeno vMonako
  • Čistá hmotnost (kg)21.24
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
  • Klasifikace IFCNádrž
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Evropa
Velká Británie