Číslo položky: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV |
---|---|
Výrobce: | Siemens AG |
Kategorie produktu: | MV switchgear |
Skupina produktu: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Datum publikování: | 2018-03-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Sestava (model) |
The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels, disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.
https://www.siemens.com/specifications
Produktu - url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Technický popis: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruktážní video: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_24kv
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Elektrická zařízení - Spínací zařízení |
---|---|
IFC klasifikace: | Electric Distribution |
UNSPSC název: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Popis: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Popis: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Popis: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Popis: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Číslo OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Název OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 1600 mm — 3350 mm |
Height | 2510 mm — 2770 mm |
Width | 800 mm — 2000 mm |
BIMobject®