Číslo položky: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Výrobce: | Siemens AG |
Kategorie produktu: | MV switchgear |
Skupina produktu: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Datum publikování: | 2018-03-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Sestava (model) |
https://www.siemens.com/specifications
Produktu - url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Technický popis: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruktážní video: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
BIMobject kategorie: | Elektrická zařízení - Spínací zařízení |
---|---|
IFC klasifikace: | Electric Distribution |
UNSPSC název: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Popis: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Popis: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Popis: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Popis: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Číslo OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Název OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®