Číslo položky: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
Výrobce: | Siemens AG |
Kategorie produktu: | MV switchgear |
Skupina produktu: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
Šířka (mm): | 600 |
Výška (mm): | 2350 |
Hloubka (mm): | 1625 |
Datum publikování: | 2018-03-14 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.siemens.com/8DA |
Technický popis: | http://www.siemens.com/specifications |
Instruktážní video: | https://www.siemens.com/8DA |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 750 |
BIMobject kategorie: | Elektrická zařízení - Spínací zařízení |
---|---|
IFC klasifikace: | Electric Distribution |
UNSPSC název: | Switchgear systems |
UNSPSC kód: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV1 |
Uniclass 1.4 Popis: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Popis: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Kód: | 86 |
NBS Reference Popis: | Switchgear And Transformers |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®