Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Číslo položky: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
Výrobce: Siemens AG
Kategorie produktu: MV switchgear
Skupina produktu: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Datum publikování: 2018-03-01
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Spínací zařízení
IFC klasifikace: Electric Distribution
UNSPSC název: Switchgear systems
UNSPSC kód: 39121105
Uniclass 1.4 Kód: JV1
Uniclass 1.4 Popis: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-86
Uniclass 2.0 Popis: Switchgear And Transformers
NBS Reference Kód: 86
NBS Reference Popis: Switchgear And Transformers
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Název Hodnota
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®