Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Číslo položky: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Výrobce: Siemens AG
Kategorie produktu: MV switchgear
Skupina produktu: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Datum publikování: 2017-10-26
Číslo vydání: 1
Typ: Sestava (model)
Stáhnout (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Spínací zařízení
IFC klasifikace: Electric Distribution
UNSPSC název: Switchgear systems
UNSPSC kód: 39121105
Uniclass 1.4 Kód: JV1
Uniclass 1.4 Popis: Electricity supply
Uniclass 2.0 Kód: PR-86
Uniclass 2.0 Popis: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Popis: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Kód: 86
NBS Reference Popis: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Číslo OmniClass: 23-35 31 31 11
Název OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Switchgear

Název Hodnota
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny