Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

SIVACON 8MF system cubicles

Číslo položky: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Výrobce: Siemens AG
Kategorie produktu: Cubicles
Skupina produktu: System cubicles
Datum publikování: 2017-10-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany

BIMobject kategorie: Elektrická zařízení - Elektro
UNSPSC název: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
UNSPSC kód: 391213
Uniclass 1.4 Kód: JY65
Uniclass 1.4 Popis: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Kód: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Popis: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Popis: Cubicle switchboards
NBS Reference Kód: XX-27
NBS Reference Popis: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
Číslo OmniClass: 23-15 11 15 15
Název OmniClass: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Název Hodnota
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny