Publikovat produkty
Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Kitchen Tall cabinet 50cm Line (8441050)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikace
  • Tall cabinet with 1 high and 3 low internal drawers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota0178441050
  • Skupina výrobkůLine
  • Skupina produktůTall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2112
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)73.2
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa