Publikovat produkty
Wall cabinet 60cm Line (9137060)

Wall cabinet 60cm Line (9137060)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • Top cabinet for free-standing fridges and freezers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota0179111060
  • Skupina výrobkůLine
  • Skupina produktůWall cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)256
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)11.66
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko