Publikovat produkty
Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)

Kitchen Base cabinet 60cm Uno (2120060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikace
  • Base cabinet with 2 adjustable shelf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota0182120060
  • Skupina výrobkůUno
  • Skupina produktůBase cabinet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)704
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)565
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálMFC deska
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)28.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko