Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sigdal/products/adca2f28-cbdc-4066-81b5-d95db0a04142
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)
Není k dispozici v Spojené státy
Sigdal Kjøkken
Sledovat
Kitchen Base cabinet 40cm Uno (2429040)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
0182429040
Skupina výrobků
Uno
Skupina produktů
Base cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2025-03-28
Číslo vydání
1
Výška (mm)
704
Šířka (mm)
400
Hloubka (mm)
565
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instruktážní video
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certifikace výrobku
https://www.sigdal.com/barekraft/
Technický popis
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Norsko
Vyrobeno v
Norsko
Čistá hmotnost (kg)
35.14
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Norsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout