Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
sigdal/products/5acb20b5-9901-42ae-91ac-cc47ec734d20
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Skříňky
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
Není k dispozici v Spojené státy
Sigdal Kjøkken
Sledovat
Kitchen Wall cabinet 60cm Uno (5012060)
Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Wall cabinet with 3 adjustable shelves. With 2 doors.
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
0185012060
Skupina výrobků
Uno
Skupina produktů
Wall cabinet
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2025-03-28
Číslo vydání
1
Výška (mm)
864
Šířka (mm)
600
Hloubka (mm)
330
Odkazy
Odkazy
Pokyny k instalaci
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Instruktážní video
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/monteringsfilmer/
Certifikace výrobku
https://www.sigdal.com/barekraft/
Technický popis
https://www.sigdal.com/kjokken/produktfakta/
Související
Související
Hlavní materiál
MDF
Vedlejší materiál
MFC deska
Navrženo v
Norsko
Vyrobeno v
Norsko
Čistá hmotnost (kg)
23.94
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Skříňky
Klasifikace IFC
Vybavení nábytkem
Kód CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Název CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Číslo OmniClass
23-21 19 00
Název OmniClass
Casework
Kód CSI UniFormat II
E2010
Název CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Dostupnost regionu
Evropa
Norsko
Podobné produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Stáhnout
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Stáhnout
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Stáhnout
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Stáhnout
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Stáhnout
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Stáhnout