Publikovat produkty
Kitchen Filler 100mm

Kitchen Filler 100mm

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Specifikace
  • Filler panel. Mesaurements: 100x2420x16 (mm)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota243020
  • Skupina výrobkůFiller
  • Skupina produktůFiller
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2420
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)16
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko