Publikovat produkty
Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel Base cabinet Height 870mm(379906)

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Specifikace
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota379906
  • Skupina výrobkůPanel
  • Skupina produktůPanel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)870
  • Šířka (mm)16
  • Hloubka (mm)585
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vNorsko
  • Vyrobeno vNorsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa