Publikovat produkty
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Small

    UV-C disinfection chamber UVCC100 68W 10

    Order code: 911401793432

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Specifikace
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Small
    • Skupina výrobkůUV-C Disinfection
    • Skupina produktůChamber
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
    • Číslo OmniClass23-27 55 25
    • Název OmniClassLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Dostupnost regionu

    Asie