Publikovat produkty
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6 z 5 hvězdiček1.6(7 recenze)
    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Specifikace
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • Skupina výrobkůLumec
    • Skupina produktůOutdoor luminaires - Urban
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-12
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla