Publikovat produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 466
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 466

SikaEmaco® S 466 is a cementitious, pre-bagged, free flowing, one component, non-shrink precision microconcrete with high early and ultimate strength. Suitable for use in hot and tropical climatic conditions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaEmaco-S-466
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůStructural Concrete Repair Mortars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálCementová báze
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Kód CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
  • Název OmniClassRepair Mortars