Publikovat produkty
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 1100 TIX

    SikaEmaco® T 1100 TIX is a single component, fast setting and hardening thixotropic repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504 part 3. SikaEmaco® T 1100 TIX is a ready-to-use material that contains sulphate resistant Portland cement (HSR LA), hydraulic binders, well graded sands, specially selected polymer fibres (PAN – polyacrylonitryl) and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and unmatched low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 1100 TIX forms a plastic / thixotropic mortar which can be easily applied by hand from 10 mm up to 150 mm thickness.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSikaEmaco-T-1100-TIX
    • Skupina výrobkůConcrete Repair
    • Skupina produktůTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód ETIMEC000611
    • Název ETIMQuick drying cement/plaster
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Popis Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Číslo OmniClass23-13 27 13 11
    • Název OmniClassRepair Mortars