Publikovat produkty
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikagard-8500-CI
  • Skupina výrobkůConcrete Protection
  • Skupina produktůSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Ochranné nátěry
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Popis Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Kód CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Název CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Číslo OmniClass23-15 21 13 11
  • Název OmniClassCorrosion Prevention Paints