Publikovat produkty
Wabo® FastWall Interior EWH C
Wabo® FastWall Interior EWH C
    Sika

    Wabo® FastWall Interior EWH C

    Wabo®FastWall is a durable and reliable interior wall system capable of accommodating both thermal and shear movement. The system is designed to be installed flush with 5/8" thick gypsum wallboard or it may be surface mounted to other types of wall construction such as masonry block. Simple to install, FastWall’s components snap lock for easy assembly. FastWall is available in clear anodized aluminum to create a high end elegant appearance at an economical price
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_EWH_C
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints