Publikovat produkty
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Archivovány

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_FJC
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints