Publikovat produkty
Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall
Sika
Archivovány

Wabo®FireFlex LT Interior Floor to Wall

Wabo®FireFlex LT is tested, witnessed and approved to accommodate multi-directional large movements. Wabo®FireFlex LT incorporates high temperature fire resistive blankets, stainless steel foil wrap, cycling shields, and galvanized edge retainers. This life-safety system is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for both Class II and III movement classifications.

Specifikace
  • https://www.watsonbowmanacme.com/files/specification_documents/Wabo%C2%AEFireFlexLT-Specification.doc

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_HFW_LT
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůFire Barrier Joint Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints