Publikovat produkty
Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof
Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof
Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof
Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof
Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof
    Sika
    Archivovány

    Hydroizolace zelených střech - MasterSeal Roof

    Tekuté hydroizolační systémy MasterSeal Roof tvoří bezesparou, plně přilnavou membránu bez nutnosti svarů a spojů kolem střešních prvků. Odolnost proti prorůstání kořenů a dlouhá životnost představují ideální vlastnosti pro střechy s instalovanou vegetační vrstvou. Součástí je kompletní sada konstrukčních detailů a rozvržení systému.
    Specifikace
    • Hydroizolace střechy pomocí bezesparého systému MasterSeal Roof na bázi jednovrstvé dvousložkové hybridní nebo čisté polyurea hydroizolační membrány. Membrána se 100% obsahem pevných látek od společnosti Master Builders Solutions se nanáší v minimální tloušťce 2 mm. Konfigurace systému speciálně určená pro obrácené střechy s nízkým sklonem, kde bude instalována finální objemná vrstva zelené střechy. Systém MasterSeal Roof zahrnuje základní penetrační nátěr zvolený podle typu podkladu a vrchní krycí nátěr odolný vůči UV záření pro povrchy, které nejsou pokryty vegetačními vrstvami.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagreen-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • Skupina výrobkůMBCC Group (Removed)
    • Skupina produktůWaterproofing
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPolyurea
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_40_30_42
    • Popis Uniclass 2015Liquid-applied inverted roof covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing