Publikovat produkty
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Sikafloor® MultiDur ES-11 is a low odour fast curing, smooth, coloured, rigid flooring coating system based on epoxy resins. It provides a hard wearing, low maintenance gloss finish.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-11 may only be used by experienced professionals.

    The System is used in industrial buildings such as:

    • Logistics facilities and warehouses
    • Manufacturing facilities and workshops
    • Service facilities

    Please note:

    • The System may only be used for interior applications.

    Characteristics / Advantages

    • Fast curing
    • Good mechanical resistance
    • Good impact resistance
    • Good yellowing resistance
    • Very good blush resistance
    • Low VOC emissions
    • Low odour
    • Low maintenance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamultidur-es-11
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůEpoxy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Popis Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29
    • Název OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika