Publikovat produkty
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamultidur-es-31
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůEpoxy
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálEpoxidové
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Coatings & Coverings
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Popis Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 29
    • Název OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika